Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Pique Duo

    Grâce à une forme subtile pour piquer votre intérêt, Pique Duo offre deux options de concept en utilisant la lentille MesoOptics exceptionnelle ou la lentille Silk axée sur la valeur.

    Voir tous les 264 produits Ledalite
    Pique Duo
    Ledalite
    Color Rendering Icon
    Interact Ready Logo (Bluetooth)
    mesoOptics logo
    cETLus logo
    declare logo
    graphical mark that can be used to identify Premium classification DLC qualified products
    Made in Canada EN
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Taille du luminaire
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
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
        Pique Duo est un luminaire LED très efficace et entièrement lumineux avec un rendu de couleur AccuRender 90 CRI brillant. Il fournit une lumière blanche pure, exempte d’éblouissement, de changements de couleur, de points chauds ou de stries. La répartition de l’éclairage innovatrice symétrique 3D en ailes de papillon d’ArcForm offre d’excellentes performances sur un espacement de centre à centre de 10 pi x 10 pi, ce qui permet de réduire le nombre de luminaires dans un espace et de réduire davantage la durée d’installation, de maintenance et les watts par pied carré.

        Avantages

        Ouverture irréprochable de la lentille exempte de taches sombres, de dégradés ou d’artefacts
        Compatible à Interact 
        Options Lutron Athena et Vive
        Blanc réglable à IRC de 90 compatible avec Interact, Lutron, ou systèmes de 0 à 10 V

        Caractéristiques

        La nanotechnologie brevetée MesoOptics offre une répartition en ailes de papillon 3D fournissant un espacement plus large et un éblouissement plus faible pour des performances d’utilisation supérieures.
        Option de lentille Silk pour les utilisations standards.
        Disponible en tailles 2’x2’, 1’x4’ et 2’x4’.
        Rendu des couleurs AccuRender haute efficacité à IRC de 90 dans 5 TCP standards ou blanc réglable 2 canaux.

        Applications

        Bureau
        Milieu scolaire
        Commerce
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit