Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    BloomBox

    Garde votre espace lumineux et frais avec une efficacité et une durée de vie supérieures à l’aide d’une conception innovante qui ne gaspille pas d’énergie avec la production de chaleur excessive. L’innovation en fleurs

    Voir tous les 18 produits Ledalite
    BloomBox
    graphical mark that can be used to identify Premium classification DLC qualified products
    cETLus logo
    declare logo
    IES Progress Report Award logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Taille du luminaire
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        BloomBox donne vie à la nouvelle génération de l'approche de conception environnementale lumineuse de Ledalite avec une efficacité élevée, un faible éblouissement, une optique modulaire et des avantages en matière de durabilité qui offrent un éclairage sans compromis.

        Avantages

        Lampes à haute efficacité
        Faible éblouissement
        Grand espacement entre les rangées
        Longue durée de vie
        Modules d’éclairage remplaçables

        Caractéristiques

        Haute efficacité comprise entre 166 et 171 lumens par watt
        Toutes les configurations offrent un IÉU inférieur ou égal à 19
        Espacement centre à centre jusqu’à 14 pi x 14 pi
        Disponible avec les offres d'Interact autonome ou avec passerelle
        Fonctionne à des températures plus basses que les luminaires typiques, prolongeant ainsi la durée de vie du produit
        Profil ultra mince ne mesurant que 2,18 po à son point le plus élevé.

        Applications

        Bureau
        Milieu scolaire
        Publique
        Commerce
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit