Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Luminaire pour très grande hauteur DEL FBZ

    FBZ - performances avec simplicité et efficacité

    Voir tous les 176 produits Day-Brite CFI
    Luminaire pour très grande hauteur DEL  FBZ
    Day-Brite CFI
    graphical mark used to identify DLC qualified products
    graphical mark that can be used to identify Premium classification DLC qualified products
    Interact Ready Logo (Bluetooth)
    cETLus logo
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
        Information supplémentaire
        • Site Web connexe Interact Ready product that works with the Interact Pro app and portal. Learn more!

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire FBZ DEL pour très grande hauteur est un produit parfait pour une large gamme d’applications. Ce luminaire de petite taille offert dans une vaste plage de flux lumineux et de répartitions optiques allie les performances à un bon rapport qualité-prix. Le luminaire FBZ comporte des caractéristiques, des options et des accessoires, notamment des commandes Interact évolutives, qui lui permettent de s’adapter à des domaines allant de l’éducation à l’entreposage.

        Avantages

        Gamme complète pour s’adapter à de nombreuses applications
        Crée un éclairage optimal avec des optiques ciblées
        Plusieurs options de montage et accessoires
        Réduit les coûts liés à la consommation d’énergie et à l’entretien

        Caractéristiques

        Multiples distributions optiques
        Choix varié de flux lumineux
        Format compact
        Gradation standard 0-10V
        Montage en câble, canal, ou suspension

        Applications

        Fabrication
        Entrepôts
        Milieu scolaire
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit