Les luminaires DEL économiques pour très grande hauteur facilitent grandement la modernisation de vos espaces commerciaux ou industriels. Leur apparence discrète et leur conception durable pourrait vous faire oublier leur efficacité et leur prix avantageux, donc examinez-les de plus près. Les luminaires économiques pour très grande hauteur offrent réellement ce qu’il y a de mieux. Parfaits pour une utilisation dans des plafonds de hauteur moyenne à élevée, ces luminaires robustes sont offerts en deux dimensions, avec des flux lumineux allant jusqu’à 29 000 lm et une gradation standard de 0 à 10 V. Facilitez-vous la vie lors de votre prochaine mise à niveau d’éclairage avec les luminaires économiques pour très grande hauteur.

        Avantages

        Forme simple
        Facilité d’installation
        Spécification pratique
        Facilité d’entretien

        Caractéristiques

        Plusieurs options de lumière
        Méthodes de montage simples
        Gradation standard 0-10V
        Couleur sélectionnable 4 000K/5 000K

        Applications

        Entrepôts
        Fabrication
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit