Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Brochure
        • Brochure Brochure sur l'éclairage solaire Genlyte pdf 4.9 MB

        Informations sur la famille de produits

        Gardco OptiForm Solar est un système solaire intelligent hors réseau qui comprend un luminaire doté de la dernière technologie DEL, un panneau photovoltaïque pour haut de mât, des batteries et un contrôleur de charge. Cette solution offre plusieurs plages de lumens avec une efficacité de pointe, une gamme complète de répartitions optiques, garantissant le bon ajustement pour tout type d’utilisation pour les sites et les grandes surfaces. Le sous-système solaire est livré avec un support pré-incliné pour une collecte d’énergie optimale en fonction de la configuration du système, de l’emplacement et de la vitesse du vent. Le système peut être adapté aux activités nocturnes attendues, au nombre de jours nuageux et à l’irradiation solaire disponible sur place

        Avantages

        Flux lumineux jusqu’à 12 000 lumens
        Apporte de la lumière aux zones sans accès au réseau électrique
        Fonctionne à des températures ambiantes extrêmes
        Préserve le paysage car il n’est pas nécessaire de creuser des tranchées pour le câblage
        Construction robuste pour une longue durée de vie
        Économise de l’énergie
        Écologique
        Profils de gradation programmables pour une flexibilité maximale

        Caractéristiques

        Panneau PV monocristallin à haute efficacité
        Les batteries Crystal offrent des performances sûres et fiables et une longue durée de vie utile
        Sous-système solaire pré-incliné monté sur haut de mât
        Efficacité lumineuse élevée jusqu’à 220 lm/Watt maximisant le rendement de la batterie
        Contrôleur de charge MPPT programmable avec pilote DEL intégré et algorithme d’extension de temps de fonctionnement intelligent
        Capteur de mouvement en option
        Poteaux en aluminium et en acier conformes à la norme AASHTO 2001

        Applications

        Éclairage de grandes surfaces
        Aéroports
        Santé
        Parcs de stationnement
        Écoles
        Entrepôts
        Milieu scolaire
        Milieu hôtelier
        Commerce
        Voies piétonnières
        Parcs, éclairage de sentiers piétonniers
        Centres commerciaux, campus, places
        Zones rurales

        Avertissement et sécurité

        Le piquet de terre doit être fourni et installé par l’entrepreneur conformément à l’article 250.52 (A)(5) du Code national de l’électricité ou aux normes de l’agence locale de réglementation.
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit