L’éclairage mural à DEL SWL carré constitue une solution économique pour l’éclairage à montage mural de nature générale, offerte dans un format compact et attrayant. La conception élégante en polycarbonate résistant aux chocs est parfaite pour une installation au-dessus des portes et dans les entrées ainsi que pour des utilisations de nature générale, peu importe le type de montage.

        Avantages

        Applique murale idéale pour les entrées de porte, les entrées et d’autres endroits
        Le rendement des DEL amélioré et rentable signifie que vous n’aurez pas à sacrifier la qualité au profit de votre budget.

        Caractéristiques

        Cellule photoélectrique intégrée pour l’éclairage automatique du crépuscule à l’aube qui génère encore davantage d’économies de coûts
        D’installation facile, l’éclairage mural SWL carré se monte sur une boîte de jonction standard de 4 po avec une plaque de montage galvanisée
        Boîtier d’un seule pièce et lentille solide en polycarbonate
        Garantie limitée de 5 ans.

        Applications

        Éclairage de sécurité
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit