Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    EcoForm à DEL G2 conçu pour les milieux naturels ECF-S-FWC

    Livre plus que prévu

    Voir tous les 60 produits Gardco
    EcoForm à DEL G2 conçu pour les milieux naturels ECF-S-FWC
    Gardco
    cULus logo
    Wildlife Lighting
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire EcoForm de 2e génération de Gardco comprend des DEL ambre à spectre étroit et une protection spéciale, ce qui en fait une solution d’éclairage adaptée aux milieux naturels. Le modèle EcoForm présente une trousse de modernisation innovatrice incluant des bras, ce qui simplifie les conversions du site aux DEL en éliminant le besoin de percer des trous supplémentaires dans la plupart des fûts en place. Des systèmes de contrôle intégral sont offerts pour réaliser des économies d’énergie supplémentaires.

        Avantages

        Éclairage conçu pour les milieux naturels à l’aide de DEL à spectre étroit
        Deux formats de boîtiers assurent l’esthétisme partout sur le site
        Une variété d’options de montage offertes pour les nouvelles constructions et les rénovations incluant des styles de montage de modernisation
        Émet des niveaux d’éclairage optimaux sans sur-éclairage ou sous-éclairage avec de réelles équivalences de DHI de 400 W et 1000 W
        Économies d’énergie à long terme améliorées et fonctionnalité personnalisée avec une gamme complète de commandes d’éclairage extérieur

        Caractéristiques

        DEL ambre à spectre étroit (590 nm)
        Tailles de boîtier de type 2, 3, 4, 5 et 5W offertes avec 2, 3 ou 4 modules à DEL
        Montages standards sur bras, de conversion sur bras, à raccord lisse et mural offerts
        Élégant boîtier d’aluminium moulé sous pression monopièce avec dissipateur thermique intégré
        Assemblage optique à indice de protection IP66 et boîtier électrique à indice de protection IP65

        Applications

        Milieu scolaire
        Bâtiments municipaux
        Parcs et centres commerciaux
        Voies piétonnières
        Bureau
        Milieu hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit