Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Form Ten DEL en bout de fût rond MPL

    Styles classiques avec les avantages l’éclairage DEL

    Voir tous les 42 produits Gardco
    Form Ten DEL en bout de fût rond MPL
    Gardco
    graphical mark used to identify DLC qualified products
    cULus logo
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
        Les luminaires Form Ten ronds de Gardco constituent un complément naturel à leurs homologues rectilignes. Du côté architectural, la gamme présente une très grande variété de motifs de bâtiments ce qui permet au concepteur de soit attirer l'attention sur le luminaire ou de l'incorporer élégamment dans l'environnement. Ces luminaires, incorporant maintenant des DEL de pointe à rendement élevé, procurent des formes classiques recherchées aujourd'hui ainsi que les avantages écoénergétiques de la source de l'avenir. Disponible en 17 po, les luminaires DEL ronds Form Ten sont offerts en deux styles - la série M au toit en dôme et la série C cylindrique. Les deux modèles ont préservé les caractéristiques et les avantage qui les ont haussés comme leader de l'industrie pour l'éclairement de sites. Un cadre de porte monopièce en aluminium moulé sous pression loge une lentille de verre résistant aux impacts et à la chaleur et qui est entièrement scellée par un joint d'étanchéité de caoutchouc de silicone à rétention de mémoire. La lentille et le plateau optique se suspend avec les charnières à l'aide d'une vis quart de tout en acier inoxydable imperdable. L'assemblage du régulateur est préfilé avec des raccords à branchement rapide et se démonte facilement pour l'entretien ou le remplacement.

        Avantages

        Les systèmes DEL utilisent jusqu’à 50 % moins d’énergie que les systèmes d’éclairage extérieurs traditionnels
        Réduction des dépenses d’énergie jusqu’à 40 %

        Caractéristiques

        Types II, III, IV, V
        Ensembles de modernisation disponibles
        Gamme de flux lumineux de 5 000 à 21 700 lumens

        Applications

        Éclairage de sécurité
        Éclairage de grandes surfaces architectural
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit