Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Calculite DEL

    Encastrés DEL Calculite Lightolier génération 3  

     

    Les encastrés sont en réalité des outils utilisés pour embellir les espaces et créer un intérêt visuel. Comme source de lumière ambiante, les encastrés créent un éclairement confortable et apaisant dans tout l’espace sans distraction. De la même façon les encastrés peuvent accentuer fortement ou subtilement des éléments architecturaux ou de design de manière à obtenir des dimensions riches et un attrait visuel.

    Optimiser

    Intérêt visuel

     

    Les encastrés DEL Calculite sont très performants tout en étant très subtils. Leur douce transition de faisceaux procurent une parfaite constance dans l’espace tout en offrant différentes options de faisceaux pour créer des couches de lumière résultant en des atmosphères invitantes et des effets dramatiques.

    Confort de l’utilisateur 

     

    La gamme de luminaires offre un éclairage confortable et apaisant grâce à l’éclairement sans compromis qui procure un réel défilement physique de 50⁰ et un défilement réfléchi de 45⁰. Le concept optique breveté élimine les imperfections distrayantes des encastrés de moins bonne qualité comme les taches de lumière et les anneaux foncés.

    Installation efficace

     

    L’unique système en trois pièces de l’encastré DEL Calculite, consistant en un cadre, un régulateur-engin lumineux et un réflecteur (en instance de plusieurs brevets) économise temps et encombre du début à la fin.

    Les encastrés DEL Calculite de génération 3 et de classe spécification procurent un confort visuel et un contrôle optique exceptionnels, une précision mécanique extraordinaire, une efficacité lors de l’installation et une évolutivité.

    Facile à spécifier

    Philip Lightolier Calculite LED downlight generation 3 easy to specifiy

    Le cadre universel est séparé du régulateur et permet d’utiliser une vaste plage de lumens, de types de régulateurs et de TCP, incluant des entrées de 120V et 277V. Cela facilite l’installation et garantit la polyvalence pour suivre les besoins changeants des projets ou dans le cas où un changement imprévu survient.  

    Facile à contrôler

    Philip Lightolier Calculite LED downlight generation 3 easy to specifiy

    D’une simple gradation autonome en baisse jusqu’à 1% à une solution complète en réseau, les utilisateurs bénéficient d’une vaste variété d’options avec les technologies et capacités de Calculite DEL génération 3. Le choix effectué aujourd’hui peut ne pas convenir dans l’avenir, le concept modulaire permet alors une mise à jour facile du système de contrôle.

    Solutions de contrôles du modèle de base aux réseaux connectés de pointe :

     

    • 0-10V permet une douce gradation en baisse jusqu’à 1%
    • Gradation ELV sans avoir recours à un câble additionnel
    • Dali pour gradation et systèmes adressables
    • Blanc réglable (2 700K à 6 500K) qui agit sur l’allure de l’espace en changeant les températures de couleur
    • Systèmes de réseautage avec alimentation par câble Ethernet et SpaceWise pour une intégration à faible coût des efficacités énergétiques et de la gestion de données

    Plusieurs choix…

     

    • Ouvertures de 4 po, 6 po et 7 po
    • Formes rondes et carrées
    • Faisceaux étroits, moyens et larges, options d’éclairage mural
    • Nouvelle construction, plafond isolé/étanche à l’air, modèles pour rénovations
    • Six finis de réflecteurs, quatre choix de bordures et option de résistance au vandalisme
    • Six éléments décoratifs Vetro