Belgique - Français

Signify TownGuide Performance, Urban road & street light, 27 W, 1716 lm, 3000 K, CRI80, Distribution extensive, Classe électrique I, IP66, SRG6-6

BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Argent, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation régulant avec flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 1716 lm, 27 W, 66 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution extensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles

Code de commande: 910500991138
Code de commande complet: 871829191077000

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED35 [LED module 3500 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P txt 6.1 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910500991138 fr_BE pdf 232.4 kB

Brochures

Notice de montage
TownGuide pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910500991138_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910500991138_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
3D-max max 1.1 MB
Dessins CAO
3D-r3d r3d 267.6 kB
Dessins CAO
3D-m3d m3d 19.0 kB