Belgique - Français

Philips DigiStreet, Road & street light, 176 W, 25200 lm, 4000 K, CRI70, Distribution extensive 50, Classe électrique I, IP66

BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Embout pour diamètre 62 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 25200 lm, 176 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution extensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à visser

Code de commande: 910925866249
Code de commande complet: 871869637842700

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED300 [LED module 30000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    2 unités
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925866249 fr_BE pdf 363.4 kB

Brochures

Notice de montage
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910925866249_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925866249_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62 IES
Dialux
ULD File - BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62 LDT