Belgique - Français

Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED44 | LED module 4400 lm, 740 blanc neutre, Classe électrique I, Distribution extensive 50, Gris foncé, Ergot pour diamètre 32 à 48 mm

BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Ergot pour diamètre 32 à 48 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3784 lm, 26 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution extensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à visser

Code de commande: 910925863566
Code de commande complet: 871869637691100

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED44 [LED module 4400 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Appareillage
    EB [Électronique]
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit