Belgique - Français

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 40.5 W, 6160 lm, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66

BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S

Nouveau

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6160 lm, 40.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925864603
Code de commande complet: 871869698704900

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED69 [LED module 6900 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit