Belgique - Français

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 11.6 W, 1584 lm, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66

BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S

Nouveau

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1584 lm, 11.6 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925864595
Code de commande complet: 871869698697400

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED18 [LED module 1800 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S txt 6.3 kB
downloads.DIS.title
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925864595 fr_BE pdf 106.8 kB

Brochures

Notice de montage
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910925864595_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925864595_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S LDT