Philips UniStreet gen2
Le moyen le plus simple de convertir en LED votre éclairage routier - UniStreet Gen2
Informations sur la famille de produits
Description
Conçue pour les projets LED à grande échelle, UniStreet gen2 est la solution idéale pour remplacer individuellement les luminaires urbains. Grâce à son efficacité élevée et à un faible coût initial, UniStreet gen2 permet un retour sur investissement rapide et des économies d'énergie importantes et immédiates. L’installation et la maintenance sont facilitées par l'application Signify Service tag et le connecteur SR (System Ready) le rend prêt pour le futur. Vous pouvez l'associer à des applications de contrôle de l’éclairage et à des logiciels tels que Interact City. Disponible avec plusieurs flux lumineux et optiques, qui plus est réglables pour répondre aux exigences exactes du projet, UniStreet gen2 est une véritable solution de remplacement un pour un des sources lumineuses conventionnelles. Ce luminaire compact, utilisant des matériaux de haute qualité, est également facile à démonter et à recycler en fin de vie.
Avantages
Remplacement individuel des luminaires classiques
Efficacité élevée et économies d’énergie
Caractéristiques
Large gamme d'applications grâce au vaste choix d'optiques, flux réglables et embouts inclinables
Identification aisée du luminaire grâce à l’application Service tag