Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 60 W, 8600 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution ultra-extensive 10, Classe électrique I, IP66
BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 8600 lm, 60 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution ultra-extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED99 [LED module 9900 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans