Belgique - Français

Philips Iridium gen4, Road & street light, 27.5 W, 3960 lm, 4000 K, CRI70, Interne (aucune connexion externe), Distribution extensive 10, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BGP501 LED45-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S

Description du produit

Road & street light, Aluminium, Gris, Embout pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 3960 lm, 27.5 W, 144 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Distribution extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910925866557
Code de commande complet: 871951405989400

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED45-4S [LED module, system flux 4500 lm]
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
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle

Téléchargements