Belgique - Français

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 72 W, 10200 lm, 4000 K, CRI70, Gradation autonome programmable (via DALI ou NFC), Distribution semi-intensive 50, Classe électrique I, IP66

BGP307 LED120-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable, Bloc d'alimentation avec DynaDimmer, DynaDimmer avec présélections fixes version 27, 10200 lm, 72 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925865134
Code de commande complet: 871869699613300

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle

Téléchargements