Belgique - Français

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 40.5 W, 6160 lm, 4000 K, CRI70, Gradation autonome programmable (via DALI ou NFC), Distribution semi-intensive 50, Classe électrique I, IP66

BGP307 LED69-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable, Bloc d'alimentation avec DynaDimmer, DynaDimmer avec présélections fixes version 27, 6160 lm, 40.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925865133
Code de commande complet: 871869699612600

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED69 [LED module 6900 lm]