Belgique - Français

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 65 W, 9460 lm, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 50, Classe électrique I, IP66

BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 9460 lm, 65 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925864593
Code de commande complet: 871869698805300

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED109 [LED module 10900 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle

Téléchargements