Belgique - Français

Philips YHM700 | FARO POLE APPLIQUE 1, Mât avec bride, 4.7 m, 90 mm, Noir

Description du produit

Philips YHM700 | FARO POLE APPLIQUE 1, Mât avec bride, 4.7 m, 90 mm, Noir

Code de commande: 912300023384
Code de commande complet: 871794321661100

Caractéristiques

  • Diamètre de fixation
    Diamètre du dispositif de montage 90 mm
  • Diamètre top de mât
    90 mm
  • Hauteur du mât
    4.7 m
  • Couleur des accessoires
    Noir
  • Couleur du mât
    Noir
  • Type de mât
    Mât avec bride
  • Poids net (pièce)
    26,800 kg