Belgique - Français

Philips JGP700 | FARO BRACKETS, Crosse de montage sur mât, 400 mm, Black

Description du produit

Philips JGP700 | FARO BRACKETS, Crosse de montage sur mât, 400 mm, Black

Code de commande: 912300023378
Code de commande complet: 871794321655000

Caractéristiques

  • Diamètre de fixation
    Diamètre du dispositif de montage 90 mm
  • Largeur totale
    400 mm
  • Hauteur totale
    255 mm
  • Angle d'inclinaison de la crosse
  • Diamètre de la crosse au luminaire
    1 inch
  • Longueur de la crosse
    400 mm
  • Couleur de crosse
    Black
  • Type de crosse
    Crosse de montage sur mât
  • Poids net (pièce)
    6,900 kg