Belgique - Français

Philips Mâts et crosses Metronomis 1

Solutions sur mesure

Produits

JRP558 MBP 350 RAL
JRP558 MBP 350 RAL
8718699383886
JRP558 MBW 350 RAL
JRP558 MBW 350 RAL
8718699383893

Informations sur la famille de produits

Description

Metronomis est une famille de luminaires uniques, de poteaux et de crosses spécifiques. Proposée avec un large choix d’optiques, elle offre aux architectes et concepteurs lumière une solution complète pour créer un éclairage homogène et cohérent, capable de refléter les particularités historiques et culturelles des villes. Dans son apparence de jour, Metronomis s’intègre harmonieusement à n’importe quelle scène de rue. Quant à son apparence nocturne, elle est à la fois fonctionnelle – guidant les personnes et le trafic en toute sécurité dans la ville – et décorative, créant une ambiance agréable sur les places et les zones piétonnes.

Avantages

  • La gamme Metronomis offre une solution complète aux architectes et concepteurs lumière

  • Avec les poteaux et crosses disponibles, la famille de produits Metronomis forme une gamme flexible et intégrée, pour un environnement urbain harmonieux

Caractéristiques

  • Poteaux et crosses dédiés

  • Le poteau Metronomis affiche un design exclusif, d'une hauteur de 3,5 à 6 m, conçu spécifiquement pour la gamme de luminaires Metronomis

Applications

  • Zones urbaines et architecturales
  • Centres commerciaux et d’affaires

Téléchargements