Belgique - Français

Signify CityMood, Urban road & street light, 46.2 W, 7200 lm, 3000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK

Nouveau

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Noir, Poudrage simple couche, Kit de suspension simple, standard, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 7200 lm, 46.2 W, 156 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 912300060514
Code de commande complet: 872016956849500

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit