Belgique - Français

Philips TownTune post-top dôme, Urban road & street light, 53 W, 5180 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution extensive 10, Classe électrique I, IP66, STD

BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, Flux lumineux constant, 5180 lm, 53 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 912300024162
Code de commande complet: 871869949031700

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED74 [LED module 7400 lm]