TownTune post-top dôme, Urban road & street light, 18.6 W, 2001 lm, 4000 K, CRI70, Gradation autonome programmable (via DALI ou NFC), Distribution extensive 50, Classe électrique I, IP66, STD
BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR
Description du produit
Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et flux lumineux constant, Flux lumineux constant et DynaDimmer présélections fixes version 1, 2001 lm, 18.6 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution extensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne