Belgique - Français

Philips TownTune Central Post-Top Cône, Urban road & street light, 42.5 W, 3886 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution extensive 50, Classe de sécurité II, IP66, STD

BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 3886 lm, 42.5 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution extensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 912300024157
Code de commande complet: 871869949026300

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED59 [LED module 5900 lm]