Belgique - Français

Philips TownTune Lyre Cône, Urban road & street light, 43.5 W, 4312 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution extensive 50, Classe de sécurité II, IP66, STD

BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 4312 lm, 43.5 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution extensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 912300024208
Code de commande complet: 871869949767500

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED59 [LED module 5900 lm]
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
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements