Belgique - Français

Philips TownTune Latéral/Top Déco, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité II, IP66, STD

BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, Flux lumineux constant, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 912300024203
Code de commande complet: 871869949762000

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED109 [LED module 10900 lm]
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
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle