Belgique - Français

Philips TownTune Central Post-Top Dôme, Urban road & street light, 18.6 W, 2001 lm, 4000 K, CRI70, Gradation autonome programmable (via DALI ou NFC), Distribution extensive 50, Classe électrique I, IP66, STD

BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et flux lumineux constant, Flux lumineux constant et DynaDimmer présélections fixes version 1, 2001 lm, 18.6 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution extensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 912300024158
Code de commande complet: 871869949027000

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements