Belgique - Français

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 12.4 W, 1494 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribution ultra-extensive DX52, Classe électrique I, IP66, SRG6-6

BDP275 LED18-4S/730 PSD DX52 PCC DGR D9

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Anthracite, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 1494 lm, 12.4 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribution ultra-extensive DX52, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles

Code de commande: 912300060254
Code de commande complet: 872016903772400