Belgique - Français

Philips TownTune Latéral/Top Déco, Urban road & street light, 29.5 W, 4050 lm, 4000 K, CRI70, Gradation autonome programmable (via DALI ou NFC), Distribution symétrique 50, Classe électrique I, IP66, STD

BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 76 mm réglable, Bloc d'alimentation avec interface DALI, DynaDimmer avec présélections fixes version 2, 4050 lm, 29.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 912300024198
Code de commande complet: 871869949758300

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED50 [LED module 5000 lm]