Philips CitySoul LED gen2 Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution extensive 52, Classe de sécurité II, IP66, STD
BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR
Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Gris, Kit de suspension simple, standard, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribution extensive 52, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Câble 6,0 m sans prise, Connecteurs à visser
Caractéristiques
- Code famille lampe LED60 [LED module 6000 lm]
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans