Belgique - Français

Philips CitySoul LED gen2 Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution extensive 52, Classe de sécurité II, IP66, STD

BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Etrier de fixation, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribution extensive 52, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Câble 6,0 m sans prise, Connecteurs à visser

Code de commande: 912300060812
Code de commande complet: 872110337026600

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit