Philips CityMood, Urban road & street light, 51.7 W, 7200 lm, 3000 K, CRI80, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL
Description du produit
Urban road & street light, Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Noir, Poudrage simple couche, Kit de suspension simple, standard, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 7200 lm, 51.7 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.430,0.400) SDCM<5, CRI80, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Unité de connexion 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED80 [LED module 8000 lm]
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans