Belgique - Français

Philips CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 58 W, 7546 lm, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive, Classe électrique I, IP66, SRG10-10

BDS490 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation régulant avec flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 7546 lm, 58 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Câble 0,2 m sans prise, Fils/câbles volants

Code de commande: 912300024683
Code de commande complet: 871951420191000

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED100 [LED module 10000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle

Téléchargements