Belgique - Français

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 91 W, 14400 lm, 4000 K, CRI70, Interne (aucune connexion externe), Stations-service semi-intensif à symétrie de révolution, IP66

BCP333 LED159/740 I PRM

Nouveau

Description du produit

Under-canopy light, Fonte d’aluminium, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 14400 lm, 91 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Stations-service semi-intensif à symétrie de révolution, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur à visser

Code de commande: 910925865286
Code de commande complet: 871869699764200

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED159 [LED module 15900 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925865286 fr_BE pdf 116.2 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910925865286_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925865286_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BCP333 LED159/740 I PRM IES
Dialux
ULD File - BCP333 LED159/740 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BCP333 LED159/740 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BCP333 LED159/740 I PRM LDT