Philips OptiVision LED gen 3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 225330 lm, 5700 K, CRI70, Asymétrique, IP66
BVP528 2590/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT
Description du produit
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Lyre de fixation ajustable, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 225330 lm, 1500 W, 149 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'au mode différentiel 10 kV, Unité de connexion 5 pôles, FIFA Quality Pro
Caractéristiques
- Code famille lampe LED2600 [LED module 260000 lm]
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans