Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 92 W, 15900 lm, 5700 K, CRI70, Interne (aucune connexion externe), Stations-services asymétrique semi-intensif, IP66

BCP333 LED159/757 I PAM D9 SNS

Description du produit

Under-canopy light, Fonte d’aluminium, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 15900 lm, 92 W, 149 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Stations-services asymétrique semi-intensif, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur à visser

Code de commande: 910925866271
Code de commande complet: 871869981953800

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED159 [LED module 15900 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle

Téléchargements