Belgique - Français

Philips TubePoint gen2, Tunnel light, 210 W, 29880 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution symétrique semi-intensive 11, Classe électrique I, IP66, SRG6-6

BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB

Description du produit

Tunnel light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Support de fixation à dégagement rapide, moyen, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 29880 lm, 210 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Distribution symétrique semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun

Code de commande: 912300024114
Code de commande complet: 871869948296100

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED360 [LED module 36000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    2 unités
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit