Belgique - Français

Philips TubePoint gen2, Tunnel light, 18.8 W, 2520 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution symétrique semi-intensive 11, Classe électrique I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Description du produit

Tunnel light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Support de fixation à dégagement rapide, moyen, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2520 lm, 18.8 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Distribution symétrique semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun

Code de commande: 912300024108
Code de commande complet: 871869948290900

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit