Produits
| Produit | Comparer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 3.805 | 3000 | - | 50 | |||
78 | 3.925 | 4000 | - | 50 | |||
75 | 3.780 | 3000 | - | 50 | |||
78 | 3.900 | 4000 | - | 50 | |||
77 | 3.885 | 4000 | - | 50 | |||
80 | 4.005 | 4000 | - | 50 | |||
76 | 3.805 | 3000 | - | 50 | |||
78 | 3.925 | 4000 | - | 50 |
Informations sur la famille de produits
Description
Le projecteur Philips UniSpot présente un design sophistiqué et compact qui équilibre beauté et fonctionnalité. La gamme est composée d'une géométrie cylindrique, scindée en deux sections par une ligne. La partie avant intègre le module d'éclairage, tandis que la partie arrière intègre la dissipation thermique et une structure articulée et réglable pour des installations polyvalentes, simplifiant la mise en oeuvre et l'expérience utilisateur. Grâce à sa simplicité, UniSpot s'intègre discrètement aux espaces urbains.
Avantages
Design élégant et minimaliste, adapté à divers environnements et applications
Conception robuste avec indice de protection IP66 pour une utilisation en extérieur
Caractéristiques
En standard : 3000K et 4000K, RGB+3000K et RGB+4000K pour BVP378
Options : 2200K, 2700K, 5000K, et mono-couleur