Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips 4MX900 | Maxos LED Performer, LED90S | LED module, system flux 9000 lm, 840 blanc neutre, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Faisceau intensif, Blanc

4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800

Description du produit

Trunking light panel, L1800 mm, Aluminium, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 9000 lm, 60.1 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau intensif, Transparent, Polyméthacrylate de méthyle, IP40 | Protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910629139026
Code de commande complet: 403073266462799

Téléchargements