Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 830 blanc chaud, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°, Argent

4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI

Description du produit

Trunking light panel, L1478 mm, Acier, Argent, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°, Transparent, Polyméthacrylate de méthyle, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 4030732667604
Code de commande complet: 403073266760499

Téléchargements