Philips GreenSpace Evo, 57.5 W, 7700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau rectangulaire, Blanc
ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481
Description du produit
Polycarbonate, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 7700 lm, 57.5 W, 136 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau rectangulaire, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 2 unités
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Signify Circle