Belgique - Français

Philips Surface Essential, 3D printed, 34.5 W, D580 mm; H85 mm, 4600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, TP(b)

TCBRLS 46S/940 DIA OC WH401T102

Description du produit

D580 mm; H85 mm, Polycarbonate, Blanc, Plafonnier, Système Interact Ready de gradation Dali, 4600 lm, 34.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Optique micro-hexagonale, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles, Câblage traversant 1 phase, TP(b) diffuser flammability class

Code de commande: 912500108724
Code de commande complet: 872016986385900

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements