Belgique - Français

Philips CoreLine, plafonnier

CoreLine Plafonnier : pour tous les projets où la lumière compte vraiment

Produits

Produit Comparer
135
3.100
3.700
4.300
4000
31
22
25

Informations sur la famille de produits

Description

CoreLine Plafonnier offre tous les bénéfices des luminaires CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser. Les CoreLine Plafonniers ont été conçus pour remplacer les plafonniers conventionnels équipés de tubes fluorescents T8 ou T5. Doté de la fonctionnalité MultiLumen, le CoreLine Plafonnier permet de choisir, sur un seul et même luminaire, entre différents flux lumineux. Les économies d’énergie immédiates qu’il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique. Dotés d’un connecteur rapide, CoreLine Plafonnier est simple à installer. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.

Avantages

  • MultiLumen: le choix entre différents flux lumineux sur un seul et même luminaire

  • Nouveau connecteur rapide clipsable : permet une installation plus simple et plus rapide

Caractéristiques

  • MultiLumen: différents flux lumineux allant de 2800 lumen à 4300 lumen sur un seul et même luminaire

  • Connecteur facile, sans outils, pour une installation plus rapide

Applications

  • Bureaux
  • Salles de réunion
  • Etablissements scolaires
  • Commerces
  • Zones de circulations intérieures

Avertissement et sécurité

  • Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n’est pas protégé contre les infiltrations d’eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l’environnement dans lequel le luminaire doit être installé.

  • Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d’eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l’absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Téléchargements