Philips Ledinaire Etanche EcoSet WT075C, 50 W, L1500 mm, 6800 lm, 4000 K, Sans fil, EcoSet, Symétrique, Opale, IP65, IK08
WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet
Description du produit
L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Pilote sans fil pour EcoSet, 6800 lm, 50 W, 136 lm/W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Economique
- Classe de maintenance Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable
- Garantie 3 ans
- Évaluation de la durabilité -