Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Ledinaire Etanche EcoSet, 35 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Sans fil, EcoSet, Symétrique, Opale, IP65, IK08

WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Pilote sans fil pour EcoSet, 4800 lm, 35 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 8720169750364
Code de commande complet: 872016975036499

Téléchargements