Belgique - Français

Philips CoreLine tubulaire étanche gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, IP68, IK10, TW1, EL-DC

WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PC L1200

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, Polycarbonate, IP68 | Protection contre la pénétration de poussière, étanchéité à l’eau sous pression, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 911401829188
Code de commande complet: 872110332975299

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Non
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PC L1200 txt 4.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401829188 fr_BE pdf 354.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction, WT210C, PC pdf 3.4 MB

Visuels

Product-Photographs-911401829188_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-911401829188_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PC L1200 IES
Fichier Revit
Revit file - 911401829188 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PC L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PC L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PC L1200 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 933.0 kB